Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

重载型增量旋转编码器ENI11HD系列 [Movie]

重载型增量旋转编码器EN11HD系列确保在恶劣环境下可靠的测量结果。这款编码器可用于多种不同的应用中,也适用于大型异步电动机的速度反馈。其异常坚固的设计可承受极端的环境条件,如酷热、极寒、高频振动、强烈冲击和强电磁干扰等。

该ENI11HD系列产品,提供全面的保护,能阻止轴电流不利影响,对电磁发射骚扰的强免疫;内置的高弹性组件结构,更能阻止强冲击振动,能够保证生产过程的高可靠性,最小化失效风险。其接线盒盒盖,还可以4x90°旋转,操作简单,现场安装接线更方便快速。

 

亮点一览

  • 轴电流绝缘,延长轴承寿命
  • 灵活安装,连接出线,4个方向自由调整
  • 稳固结构设计,能够抵抗极端的冲击和振动
  • IP66/IP67/IP69K高防护等级,严酷环境适用
  • 高电磁兼容性,强电磁骚扰条件下可靠运行