一个有效的方法来识别生产和物流区域中的产品是直接把产品的二维条码标记在产品本身,如数据矩阵码。这些条码会直接用于产品或加工件本身,用于直接零部件标识(DPM),这允许你可以在任何时间识别各个生产步骤和数据。这使跟踪一个产品的整个使用寿命变得可能。
DPM条码主要用于机械工程应用及电子和汽车行业中。这个条码通常标记在印刷电路板,以及金属和塑料的零部件上。激光蚀刻,针孔打标机,喷墨标记是常见的将条码直接标记在零部件本身的方法。
目标是可靠的读取多种不同的条码符号以及直接零部件标识条码。这些条码包括较长的一维条形码,通常用于汽车行业的工作订单图片中。所有的读取结果必须自动的映射在ERP系统中,然后使用这个系统进行进一步的处理数据。
OHV1000手持式读码器由于其专利的双镜头和120万像素的高分辨率,可以同时读取小的,长的,模块大小高达0.1毫米的复杂的条码,并打印一维和二维条形码。由于读码器是灵活和有效的,因此当你碰到不同类型的条码时,并不需要改变设定。手持式读码器OHV1000是处理不同类型的条码符号的优选解决方案。
直观的“Vision Configurator”参数化软件可以自动的将读取结果的正确字段写入ERP系统中,不再需要任何耗时的编程工作。
OHV1000手持式阅读器理想的用于各种不同的应用中,确保可靠的读取性能。它对个人的应用是可以高度定制的,可以轻松的集成到ERP系统中。