Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

为仓储设备而生——OHV300系列 灵活手持阅读器

OHV300 能够提供完整的仓库管理


OHV300手持读码器能够提供在仓库管理、存货盘点、库存流程等方面提供更大效率。

应用案例

仓储设备系统,经常与充满了高高的货架的大型配送中心相关联,在那里堆垛机高速工作。令人难忘的是,那些数不清的小型到中型的系统,它对于很多企业在多种领域例如采购,制造和配送都是不可缺少的。在这些环境当中,全自动化仓库运作往往从经济效益、以及技术观点来看不是可行的。相反,产品都是从库存中,手动添加或移动的。无论如何,操作人员都想要在他们的仓储管理、盘货与存货过程中,获得更大效率


目标

手动添加或移动货物,区别于在全自动化仓储系统中所用的流程。尤其是当员工经常性要在仓库区与固定电脑之间来回行走,并输入、更新数据时,它阻碍了工作流程。运用智能手持阅读器满足了这些性能上的需求。这一设备需要能够处理所有传统的一维与二维码和在手持读码器上,并行处理筹划整个仓库管理系统



OHV300 手持读码器,能够轻松可靠地读取小型的二维和一维码

解决方案

OHV300 手持读码器能够胜任完全的仓库管理
OHV300 手持读码器能够胜任完全的仓库管理

OHV300系列手持读码器,能够轻松完成从产品注册完整的仓库管理的任务。为了能够增加货物到库存,用户能够读码器或键盘输入特定的产品代码。所储存的例如位置与数量数据,能够在任何时候都被轻易读取。键盘与集成的彩色荧光屏,能够保证人性化操作并显示结果。为了附加处理与备份的目的,数据能够通过远程无线连接OHV300与PC USB专用充电器,或智能手机与平板电脑,并通过表格形式输出到ERP系统中。


优点

手持读码器提供了许多独特的功能来帮助用户工作。它能很方便的读取在反光表面上的代码和用薄膜或收缩膜包装的产品,或者是能在同一设备上通过双镜头同时抓取大小码。这种手持读码器能在个性化定制的应用上,提供更大灵活性。举例来说,不需要大量的编程就能与ERP系统集成一体。它与JavaScript的兼容性,提供给您给多可能的选择,不依靠PC便能使用您自己的应用。


OHV300 手持阅读器性能一览

  • 小型键盘和屏幕,以简化库存管理
  • 简单灵活地通过输出适配的字符串与ERP系统集成一体

  • 在手持读码器上的参数化与编程使用的是JavaScript的控制代码

  • 可靠读取小型二维码,长条一维码

  • 能够通过蓝牙快速传输


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅