Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

高效封装测量——超声波传感器可检测各种表面


意大利运输和物流公司Villa&Riva使用SIPI Parcelscan移动测量台来记录货物的体积和重量。

对于意大利运输和物流公司Villa & Riva来说,了解货物的确切大小和重量至关重要。这是确保其储存能力得到充分利用和卡车不超载的优选方案。为了自动记录货件的数量和重量,使用SIPI公司的 Parcelscan移动测量台。而倍加福超声波传感器可快速准确地对外部边缘进行测量

SIPI Parcelscan的集成秤用来计算货物的重量,而外部边缘的长度由超声波传感器检测。在这个过程中,包装被放置在测量台的一个角落里,两侧都有传送带。在这两条传送带的末端有一个超声波传感器。这些传感器的声束沿着相关的边缘对准封装,并记录其长度和宽度。高度由附加的传感器检测,该传感器位于桌面上方,并记录上方的包装数据。


超声波传感器: 精确可靠

该工作台配备三个倍加福超声波传感器以检测包装的尺寸。这一个传感器位于桌子上方以检测其包装高度。
该工作台配备三个倍加福超声波传感器以检测包装的尺寸。这一个传感器位于桌子上方以检测其包装高度。

超声波传感器非常适用于测量封装的外部边缘。检测物体时将忽略其光学属性。该测量不受物体颜色或反射表面的影响,因为它们不会影响声波的传播和反射。这就意味着,即使在光滑薄膜或玻璃纸中的物体也能可靠检测其包装。

SIPI Parcelscan配备三个倍加福UC2000-L2系列超声波传感器。传感器的检测范围为2米,并以毫米精度检测包装盒的外部尺寸。由于在不减少检测范围的情况下可以限制声束的横向扩展,因此这些设备可以放置在非常接近工作台的末端。这意味着可以测量边缘长度只有几厘米的小包装产品。将传感器放置在靠近外部边缘的位置,可以确保工作台轻松加载和卸载。这得益于立方体超声波设备紧凑设计:“如边缘长度仅40毫米,而盲区为60毫米,传感器可以安装在传送带的末端以节省大量空间。这意味着访问测量台几乎不受阻碍。”SIPI 公司Carlo Clerici说道。

由于同时需要三个传感器来测量这些包装盒,因此对于SIPI开发人员来说,确保设备的简单同步十分重要。为了防止各个传感器之间的信号串扰,UC2000-L2设备自动多重模式工作。它们只需要通过标准的同步输入进行连接。


高效测量

包装数据显示在安装在测量台上的屏幕上。
包装数据显示在安装在测量台上的屏幕上。

SIPI Parcelscan只需一秒就能测量一个包装。数据显示在安装在测量台上的屏幕上。运输公司Villa&Riva通过扫描条形码将数据分配到相关站点,然后通过Wi-Fi或以太网将数据传输至计算机。这样确保运输所需的标签能立即打印出来,并将收集到的数据传输至ERP系统。

Villa&Riva的货运处理主要由外层边缘均匀的包装盒和包装箱组成。然而,SIPI Parcelscan也允许测量不规则形状的物体。这是通过将金属托架放置在传感器的测量范围内,测量突出部件的水平面。声波光束取代实际货运,检测指示货物尺寸的金属托架。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅