OIT 系统 (Optical Identification Terminal 光学识别终端的缩写)的数据载体采用普通金属板形式,在此金属板上通过特定的编码方式打上规则分布的孔洞。孔洞的不同数量及组合就代表了不同的数据信息(16,000 数据范围, 5位十进制数 00000 - 16000)。
使用这个系统可以在高达500 °C的高温下工作,并且可以实现高机械负载,使载体使用寿命更长。该系统有操作简单, 安装方便,易维护,低成本等特点。通过插件形式可实现设备的快速连接。控制接口采用了以太网形式,增强了数据传输速度,使数据采集更简单高效。