仓储中心面积超过 100,000 平方英尺,就像小城市一样。数英里长的传送带持续运输,进行着仓储和装运,而智能管理系统则用于引导物流。没有可靠的库存跟踪,就无法及时发货。
为了确保仓库流程高效运行,必须始终跟踪货物。可靠的传感技术对实现这一目标至关重要。
将倍加福紧凑型 ML17 光电传感器安装在每条传送带上相距几英尺的位置,就能够可靠地跟踪整个仓库中的产品运输。ML17 配备了一个 18 毫米螺纹口和用于表面安装的通孔。ML17 的高度为 29.3 毫米,比大多数 18 毫米的圆柱形传感器要小。ML17 采用紧凑型外壳,非常适合空间受限的应用。四种不同的传感模式,包括反射板型和背景抑制型,提供了更大的灵活性,并且 4合1 输出可以是 NPN 或 PNP,从而简化了安装。
技术特性:
凭借高性价比,ML17 光电传感器非常适用于需要可靠、低成本传感器的市场和行业。由于它具有 4合1 输出,因此无需存储单独的 PNP 或 NPN 输出。而且,ML17 非常适合空间受限的应用。