Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI120-F90 定位系统为自动化生产过程提供保障

电机链条张紧器生产中的可靠检测

应用

持续收紧的电机链条正常工作,其最大磨损伸长率为 2%。如果电机链条没有收紧,松弛的一侧会开始下垂,运作过程中链条会发生不稳定,从而导致磨损。如果链条张力降低太多,可能会损坏电机。链条张紧器用于收紧电机凸轮轴驱动的控制链。这样确保了电机的平稳运行,并延长了链条和电机的使用寿命。


目标

在汽车制造工业中会使用到各种不同长度和直径的链条张紧器,它是由生产线上的机器人在完成组装。

如何在没有人员介入的情况下进行智能生产?这意味着识别设备必须非常灵活,能够可靠地检测各种不同尺寸的张紧器。


解决方案

PMI120-F90-IE8-V15 感应式定位系统
PMI120-F90-IE8-V15 感应式定位系统

PMI120-F90-IE8-V15 感应式定位系统,具有高分辨率和高重复精度的产品优势,非常适合这种应用。传感器配合气动夹爪,连续可靠地检测外壳长度和直径,并将检测到的尺寸信息反馈给机器人的控制系统,然后机器将配套的弹簧和推杆插入套筒,完成整个部件的组装。在制造过程中对装配进行密切监控。为了确定弹簧张力,测试装置在规定的压力下压缩张紧器的推杆进行验证。该压力导致推杆沉入壳体中。再通过附加的 PMI120-F90-IE8-V15 传感器测量作用在推杆上的测试设备的偏移量。

 

技术特性:

  • ​测量范围:0...120mm
  • 输出类型:2路开关输出,PNP,常开,反极性保护,短路保护
  • 可调节开关点
  • 防护等级:IP67
  • 环境温度:–25°C…70°C
  • 可提供支持 IO-Link 的版本(PMI*F90*IO*)

产品优势

使用高度灵活的 PMI120-F90-IE8-V15 定位系统,可以快速安装多种电机链条张紧器,切换到其他链条张紧器时几乎没有转换时间。采用 IP67 防护等级的坚固外壳,这意味着即使在恶劣的环境条件下也可以使用非接触式、无磨损的传感器。


产品特性

  • ​PMI120-F90 定位系统监控电机链条张紧器是否正确安装
  • 可靠检测各种外壳长度和直径
  • 非接触式、无磨损测量系统,具有高分辨率和高重复精度
  • 采用 IP67 防护等级的坚固外壳,适用于恶劣的环境条件

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。