Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

车身结构零部件的精确检测

紧凑型激光轮廓传感器提供高度轮廓和2-D表面图像

应用

在汽车行业中,对车身制造过程中零部件适配的精度提出了很高的要求。成型的板材必须符合严格的三维公差。通过冲压车间的抽查监控规格的准确性:机器人抓手从加工过程中抓取出一个成型的零部件,并将其运送至检测站。传感器以所需的精度记录其高度轮廓。再将数据传输至相应的质量保证系统,通过该系统将其数据与定义的规格进行比较。

目标

传感器必须对工件进行高精度检测。检测结果不应受工件表面反光的影响,检测金属件时尤其如此。将设备集成到更高层级的系统中也尤为重要。为了便于实现在编程系统中的使用,传感器应配备一个 REST API 接口,并提供对参数设置和输出数据的完全访问。此外,还需要配备一个 Ethernet TCP/IP 接口,将设备直接连接至 IPC。


解决方案

SmartRunner Explorer
SmartRunner Explorer

SmartRunner Explorer 激光轮廓传感器可以实现高精度地检测高度轮廓。目标物的反光表面对其检测没有影响。该传感器配备一个Ethernet TCP/IP 接口,用于连接至 IPC ;还配备了一个 REST API 接口,帮助实现所有参数设置和输出数据的完全访问。通过一个已提供的示例,可以十分便捷地将其集成至 C# 开发系统中。采用图形用户界面,便于参数化,以及高度轮廓和2-D表面图像分析。

 

技术特性

  • 在世界坐标中具有960个值对的高度轮廓输出
  • 1,280 × 960 像素的2-D图像输出
  • 测量范围:X轴:40–160 mm / Z轴:60–350 mm 或 X轴:40–345 mm / Z轴:100–700 mm
  • 易于集成的 API
  • 接口:Ethernet TCP/IP、I/O
  • 最大扫描速率:30 Hz
  • 激光等级 1,防护等级 IP67

产品优势

SmartRunner Explorer 激光轮廓传感器,不仅提供高度轮廓输出,如有需要还可以提供2-D表面图像的选项。集成的LED可以照亮待检测的目标物。该图像可用于记录故障组件,并通过 TCP/IP 接口进行读取。采用紧凑型设计和旋转连接器,即使在特别狭窄的空间内也能实现安装。检测区域的范围通常也会随着传感器外形设计的缩小而缩小,但通过镜像可以完全保留。


产品特性

  • 即使在目标物具有反光表面的情况下,也能实现精确可靠的零件检测
  • 紧凑型设计和灵活的机械集成,便于在有限的空间内安装
  • 简单轻松地集成至编程系统中
  • 高度轮廓和2-D表面图像的输出
  • 图形用户界面视觉配置器,便于参数化,以及图像和图型曲线的可视化

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。