Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

升降工作平台的安全定位

通过 RFID 系统提供可靠的信号

The Application

在升降平台上进行维护和组装工作,其工作环境可能在危险区域附近。一个应用实例是在架空线路附近的铁路列车上进行作业。为了工人的安全,必须确保只有在相应段的线路断电时才能延伸该平台。必须通过多级安全系统提供保障,该系统将架空线路的电压状态与工作平台位置处的电压进行比较。只有当分段匹配时,工作平台才能延伸。在其他应用中,可能会根据相关的安全要求限制平台的最大工作高度

目标

工作平台必须全自动化、绝对可靠地进行位置确认。通过非接触式 RFID 系统实现这一应用。该系统易于安装,即使在严峻环境下,甚至不利条件下也能实现其功能。RFID 系统必须具备足够大的检测范围,并生成稳定的信号,尽管在检测区域中有许多大块的金属部件。污垢、灰尘和油污等不会影响其功能。


解决方案

RFID 读/写设备 F190-B40
RFID 读/写设备 F190-B40

F190-B40 RFID 读/写设备安装在工作平台上。通过高速读取安装在轨道上的标签信息,并提供其位置信息。通过安全控制系统进行比较,确认该分段中的架空接触线路是否断电。

该紧凑型超高频读取设备具有高传输功率和长达2米的远距离范围,确保对标签进行可靠的检测。标签可以用胶水、螺丝或铆钉进行固定。无需进一步的预防措施即可在金属和非金属表面上进行作业。该 RFID 读/写设备采用防紫外线的塑料外壳,适合长久的户外使用

 

技术特性:

  • 800 mW ERP 的高传输功率
  • 防护等级高达 IP67的坚固铸造外壳
  • 读取速度快
  • 紧凑型外壳设计(114 × 112 × 63 mm)
  • 可自动切换极化方向的集成天线
  • RFID标签可直接安装在金属表面
  • 安全解决方案,安全等级高达 SIL 2/PL d
  • 为每种应用量身定制的安全概念

产品优势

该系统可用于安全等级高达 SIL 2/PL d 的安全应用。读/写设备安装在防护等级高达 IP67 的坚固铸造外壳中。采用紧凑型设计,适用于空间狭窄的安装条件。集成工业以太网的多协议接口,无需外部评估单元。除标准标签外,还提供其他型号,优化系统以适应相关的应用。倍加福还可以根据需求为应用创建量身定制的安全概念。RFID 设备是根据国际标准(ISO18000-63,ISO 15693)设计的,可以在不绑定专有系统的情况下确保高水平的投资安全性


产品特性

  • 强大的 RFID 技术,适用于安全等级 SIL 2/PL d 及以下的各种安全应用
  • 采用紧凑型外壳,适用于空间狭窄的安装条件,防护等级高达IP67
  • 即使在重金属环境中,仍能确保远距离的检测范围和稳定的信号

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。