Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

适用于危险区域 Class I,Div 2 的隧道掘进机控制装置

可靠的正压通风系统,适用于大容量机柜的解决方案

应用

如今,基础设施越来越多地建在地下,利用大型隧道掘挖掘隧道和竖井。在挖掘隧道的过程中,甲烷随时都有可能从岩石中逸散出来,或是局部区域形成潜在的爆炸性粉尘环境。因此,电气设备只能在具有可靠防爆保护情况下运行。隧道掘进机长达100多米,其复杂的控制系统需要长达数米的机柜。 

目标

钻机及所有控制和供电装置必须符合防爆要求和规定,这些要求和规定因国家和地区而不同。所使用的防爆设备必须运行可靠,并具有操作地点所需的认证。此外,控制装置中还必须容纳许多高功耗部件,如变频器和PLCs。 这意味着来自这些高功耗部件所产生的大量热量必须从控制装置中排出。 


解决方案

正压通风系统 6000 的防尘顶盖以及具有危险区域 Zone 1, 21以及Class I, Div2 认证
正压通风系统 6000 的防尘顶盖以及具有危险区域 Zone 1, 21以及Class I, Div2 认证

由于控制柜的超大尺寸,隧道掘进机控制装置唯一的防爆保护类型是正压通风系统。由于控制装置尺寸较大,传统的机柜经过改进后即可用在防爆环境中,例如通过密封来确保必要的防护等级 (IP),加装特殊的防尘顶盖以及加固装置防止过压。单独的冷却系统控制散热,该系统从柜体内部抽出热空气,通过内部电路冷却,然后将其返回柜体。安装完成后,用惰性气体或纯净空气对机柜内部进行吹扫。然后在机柜内建立几毫巴的正压。正压通风系统的机柜、电磁阀和减压阀均可确保没有可燃气体进入机柜内部。 


获益

客户收到的是经过全面认证的即用型解决方案。倍加福的项目工程师在项目的每个阶段与客户密切配合并提供支持。从设计阶段到最终的项目审批,客户提出的变更和调整要求都会进行快速响应,并根据客户的需求予以实施。 

对于大容量机柜,正压通风系统提供了有效的防爆保护,并简化高功耗组件的集成。倍加福正压通风系列产品可自动维持压力水平,从而确保防爆保护。 

倍加福是防爆领域的先驱,通过防爆产品与定制项目工程的结合,提供独特完善的服务,包括取得全面认证以及制作符合 ATEX, IECEx 和 NEC指令得机柜解决方案。倍加福也通过了 UL HazLoc 认证,并获准生产具有 Class I,Div1和Div2认证的配电盘。


特点总结

  • 针对特定应用的电气防爆解决方案 
  • 具有全球认证的正压通风系统
  • 大容量机柜和高耗能组件的优选解决方案 
  • 从设计阶段到产品验收的工程和项目支持 
  • 针对个性化解决方案的相关应用认证 

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。