数据矩阵以位序列的形式对字符编码。代码的实际大小取决于许多独立因素。这些因素包括:
原则上,可以自由选择模块尺寸,即单个数据单元的尺寸。代码的结构与任何固定尺寸无关。可以打印多小的模块完全取决于打印方法。无论结果如何,可读代码都是通过遵守 ISO 标准 DIS 16022 中所述的打印质量规范来确定的。在下表中,热转印打印机被用作尺寸比较的参考。但是,在数据矩阵应用中,经常使用的是直接标记方法。类别 c) 从大约 0.2 mm 的模块尺寸开始。这也是通过零接触喷墨或激光打印机直接印字的典型值。在后者的情况下,甚至可以实现明显更小的模块尺寸。然而,在个别情况下,必须进行检查,以确定对比度方面的最低要求是否仍能得到满足。
符号大小 | 数据 | 打印机分辨率 | 模块大小 | 代码大小 | |
数字/ 字母数字 | 300dpi | 600dpi | 边缘长度 | ||
10x10 | 6/3 | a) 5 点 b) 4 点 c) | 10 点 8 点 5 点 | 0.42 0.33 0.21 | 4.2mm x 4.2mm 3.3mm x 3.3mm 2.1mm x 2.1mm |
12x12 | 10/6 | a) b) c) | 5mm x 5mm 4mm x 4mm 2.5mm x 2.5mm | ||
14x14 | 16/10 | a) b) c) | 5.9mm x 5.9mm 4.6mm x 4.6mm 3mm x 3mm | ||
16x16 | 24/16 | a) b) c) | 6.7mm x 6.7mm 5.3mm x 5.3mm 3.4mm x 3.4mm | ||
18x18 | 36/25 | a) b) c) | 7.6mm x 7.6mm 6mm x 6mm 3.8mm x 3.8mm | ||
20x20 | 44/31 | a) 5 点 b) 4 点 c) | 10 点 8 点 5 点 | 0.42 0.33 0.21 | 8.4mm x 8.4mm 6.6mm x 6.6mm 4.2mm x 4.2mm |
22x22 | 60/43 | a) b) c) | 9.2mm x 9.2mm 7.3mm x 7.3mm 4.6mm x 4.6mm | ||
24x24 | 72/52 | a) b) c) | 10.1mm x 10.1mm 7.9mm x 7.9mm 5mm x 5mm | ||
26x26 | 88/64 | a) b) c) | 10.9mm x 10.9mm 8.6mm x 8.6mm 5.5mm x 5.5mm | ||
32x32 | 124/91 | a) b) c) | 13.4mm x 13.4mm 10.6mm x 10.6mm 6.7mm x 6.7mm | ||
36x36 | 127/127 | a) b) c) | 15.1mm x 15.1mm 11.9mm x 11.9mm 7.6mm x 7.6mm | ||
40x40 | 228/169 | a) b) c) | 16.8mm x 16.8mm 13.2mm x 13.2mm 8.4mm x 8.4mm | ||
44x44 | 288/214 | a) b) c) | 18.5mm x 18.5mm 14.5mm x 14.5mm 9.2mm x 9.2mm | ||
48x48 | 348/259 | a) b) c) | 20.2mm x 20.2mm 15.8mm x 15.8mm 10.1mm x 10.1mm |