NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 0,2 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 0,2 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
工作电压 | 5 ... 25 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 类型 % | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA 在额定电压下 | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA 在额定电压下 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
最大轴向负载 | 0 ... 1200 N | |
连接类型 | 5 m PVC 电缆(适用于拖链) | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4034 / AISI 420 | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
长度 | 27 mm | |
直径 | 10 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式传感器 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAE | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1484A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5950_ENG | ENG | 1284 KB |