请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 2,43 mm | |
驱动器件 | 含铁目标物 | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 6 ... 30 V DC | |
开关频率 | 5 Hz | |
迟滞 | 5 ... 15 类型 10 % | |
反极性保护 | 反极性-导电性 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | < 3 V | |
工作电流 | 2 ... 100 mA | |
断态电流 | < 500 µA | |
开关状态指示灯 | 红色 LED | |
磁场强度,交流电场 | 250 mT | |
磁场强度,直流电场 | 250 mT | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
外壳材料 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
防护等级 | IP67 | |
连接器 | ||
螺纹 | M12 x 1 | |
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
针脚数 | 3 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
材料 | POC | |
颜色 | 橙色 | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 500 mm 进一步的长度规格: L1 = 50 mm L2 = 300 mm |
|
尺寸 | ||
长度 | 23 mm | |
直径 | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2195D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5970_ENG | ENG | 1223 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|