请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线缆线 M12 插头弯头转 M12 插头弯头 D 型,4 针,PUR 绿色缆线,Cat5e,带屏蔽,通过 UL 认证 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | D 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | D 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
组件类别 | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
无卤 | IEC 60754-1 | |
额定电阻 | DIN EN 60811-2-1 | |
耐微生物 | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
耐油 | DIN EN 60811-2-1 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | AWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 125V FT1 (缆线) | |
UL 文件编号 | E231213 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP68/IP69 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,9 mm | |
弯曲半径 | > 12 倍缆线直径,活动式 > 6 倍缆线直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 50 N / 100 mm | |
护套颜色 | 绿色 (RAL 6018) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,15 mm2 / 26 AWG | |
芯颜色 | 1 号芯: 白色/橙色 2 号芯: 白色/绿色 3 号芯: 橙色 4 号芯: 绿色 |
|
内芯构造 | 19 x 0,1 mm ∅ 双绞线到双绞四线 |
|
屏蔽 | 铝内衬聚酯薄膜 镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率 |
|
长度 | 40 m | |
电缆代码 | Li9Y-11YM 4x0.14 | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | 最大值 1000000 | |
运动速度 | max. 3 m/s | |
导线距离 | 最大 4.5 m | |
加速度 | max. 3 m/s2 | |
材料 | ||
无 LABS | 是 | |
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯绝缘 | PP | |
易燃性 | FT1 符合 UN ECE-R 118.01 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3294A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6523 | ALL | 219 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|