请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
公头接插件单端 M12 直型 A 型,12 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,适用于拖链 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 12 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 30 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 1,5 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
易燃性 | UL 1581;DIN EN 60332-2-2 | |
耐微生物 | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
耐水解 | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
耐油 | DIN EN 60811-404 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花六角螺母 SW = 13 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级 | |
护套直径 | 6,5 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 黑色(与 RAL 9005 相似) | |
芯数 | 12 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 2 号芯: 蓝色 3 号芯: 白色 4 号芯: 绿色 5 号芯: 粉色 6 核: 黄色 7 芯: 黑色 8 芯:灰色 9 芯:红色 10 芯:紫色 11 芯:灰色/粉色 12 芯:红色/蓝色 |
|
内芯构造 | 18 x 0,1 mm ∅ | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率 | |
长度 | 20 m | |
电缆代码 | LSPYwC11Y | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | max. 5000000 | |
运动速度 | max. 3,3 m/s | |
加速度 | max. 5 m/s2 | |
扭转循环 | 最大值 2000000 | |
扭转应力 | ± 30 °/m | |
质量 | 226 g | |
材料 | ||
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | 黑色 PUR | |
密封件 | FKM | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
易燃性 | V-0 | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PP | |
额定电阻 | 良好 | |
耐油 | 是 | |
耐微生物 | 是 | |
耐水解 | 是 | |
易燃性 | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 374 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6991 | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6992 | ALL | 210 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|