请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
接插件 M12 插座直头转 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | A 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 250 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
易燃性 | IEC 60332-2-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
固定缆线 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
柔性电缆 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP68/IP69 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,8 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 | |
护套剥离力 | max. 80 N / 300 mm | |
护套颜色 | 灰色(类似于 RAL 7001) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色 |
|
内芯构造 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | 1,2 m | |
电缆代码 | Li Y YM 4 x 0.34 | |
质量 | 60 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
密封件 | FKM | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC | |
易燃性 | 阻燃性 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 10757 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3279A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5876 | ALL | 217 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|