Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

光学读头 PCV100-F200-R4-V19-LJU

PCV100-F200-R4-V19-LJU
  • RS-485 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • X 和 Y 方向的行程范围可达 10 km
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PCV100-F200-R4-V19-LJU

产品阐述
入射光定位系统读头
通用规格
通过速度≤ 8 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
扫描速率40 s-1
读取距离100 mm
景深± 20 mm
读取区域50 mm x 30 mm
环境光限制100000 Lux
分辨率± 0,1 mm  
额定值
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
功能性安全相关参数
MTTFd98 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
电气技术规格
工作电压15 ... 30 V DC , PELV
空载电流最大 200 mA
功耗3 W
接口
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
传输速率57600 Bit/s
终端可切换终端电阻器
查询循环时间≥ 10 ms
输入
输入类型1 至 3 路功能输入 , 可编程
输入阻抗≥ 27 kΩ
输出
输出类型1 至 3 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
符合标准
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
认证和证书
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
机械规格
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的

Details: PCV100-F200-R4-V19-LJU

Design / Simulation: PCV100-F200-R4-V19-LJU

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

认证: PCV100-F200-R4-V19-LJU

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6635ALLPDF135 KB

配套产品: PCV100-F200-R4-V19-LJU

附件

母头连接器,M12 直头 A 型 8 针,适用的缆线直径为 5 - 8 mm,带屏蔽,可现场连接fa

读码器对准指南fa
USB - RS 485 接口转换器, 交货范围内包含 0.8 m 延长缆线, 95 - 230 V AC 电源, 用于 RS485fa
带电源的缆线装置,适用于 USB / RS-485 接口转换器 , 95 - 230 V AC 电源fa
内螺纹连接器,M12,8 针,带屏蔽,可现场连接fa
PCV 系统的接地夹, 不锈钢型, 重量轻, M12 插头连接, 高机械稳定性fa
25 mm 编码带适用的标记头, 用于 25 mm 编码带, 可用于 PCV80...、PCV100... 和 PCV130... 读码器, 包含 2 支 edding® 3000 永久 标记笔fa
PCV* 读头适用的安装支架fa
基于摄像头的传感器适用的操作软件fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。

绝对定位系统 safePXV 和 safePGV

新型绝对定位系统 safePXV 和 safePGV 只使用一个传感器实现了安全级别 SIL 3/PL e ……