Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RPI 2区

适用于控制室以及2区的远程过程接口界面

远程过程接口界面(RPI)系列产品是一个模块化的系统,使得用户便捷和经济的将危险区的现场信号连接到安全区。RPI系统通过总线连接方式,将传统的传感器和现场设备连接到过程控制系统当中。

适用于2区安装:
• 简单、灵活的DIN 导轨安装方式,并且可以通过导轨实现供电。
• 网关协议和当前过程自动化所使用的标准协议匹配
• 模块化设计,每个模块最多可达四个通道
• 能够实现HART via PROFIBUS 技术
• 全冗余解决方案
• 过电压保护功能,方便安装。