Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

视觉传感器 PHA200-F200-R2

PHA200-F200-R2
  • 捕获范围大
  • 工作范围大
  • 集成式对比度补偿
  • 紧凑设计
  • 集成照明
  • 检测索引孔
    的位置

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PHA200-F200-R2

产品阐述
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位
通用规格
光源LED
光源类型内置 LED 灯 (红外)
物体尺寸孔径 13 mm
响应延迟100 ms
读取距离200 mm
景深± 50 mm
捕获范围最大 120 mm x 100 mm
额定值
摄像头
类型CMOS , 全局快门
像素数量752 x 480 像素
灰度256
功能性安全相关参数
MTTFd65 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED: 准备好运行
功能指示灯4 x 黄色 LED: +X、-X、+Y、-Y
控制元件
电气技术规格
工作电压24 V DC ±15% ,PELV
空载电流最大 250 mA
功耗6 W
接口
接口类型串口 , RS 232
传输速率最大 115,2 kBit/s
电缆长度最大 30 m
接口 1
接口类型以太网
协议TCP/IP
传输速率100 MBit/s
电缆长度最大 30 m
输入
输入电压将从外部施加 24 V ±15% PELV
编号/类型循环停止,相对行程
输入电流1,6 mA 在 24 V 时
开关阈值低:< 10 V,高:> 15 V
电缆长度最大 30 m
输出
开关类型PNP ,短路/过载保护
信号输出+X、-X、+Y、-Y
开关电压24 V
开关电流最大 100 mA 每个输出
电缆长度最大 30 m
符合性
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61326-1:2013
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
认证和证书
CE 符合性CE
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性< 50 g
抗振性< 3 G , 11 ... 200 Hz
机械规格
防护等级IP67
连接8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) ,
5 针,M12x1 插座,标准 (RS 232) ,
4 针,M12x1 插座,标准 (LAN)
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
安装4 x M6 螺纹
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的视觉检测传感器

Details: PHA200-F200-R2

Informative Literature: PHA200-F200-R2

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect PositionENGPDF160 KB

Product Documentation: PHA200-F200-R2

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual PHA...-F200*-R2*ENGPDF5124 KB
Manual Vision ConfiguratorENGPDF1416 KB

Design / Simulation: PHA200-F200-R2

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1475 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ313 KB

认证: PHA200-F200-R2

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1841FALLPDF44 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6622ALLPDF140 KB

软件: PHA200-F200-R2

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

配套产品: PHA200-F200-R2

附件

内螺纹接插件单端 M12 A 型,8 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
公头接插件单端 M12 直型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
PCV* 读头适用的安装支架fa