请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | LED | |
光源类型 | 内置 LED 灯 (红外) | |
物体尺寸 | 孔径 13 mm | |
响应延迟 | 100 ms | |
读取距离 | 200 mm | |
景深 | ± 50 mm | |
相对行程 | -10 mm | |
捕获范围 | 最大 120 mm x 100 mm | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
像素数量 | 752 x 480 像素 | |
灰度 | 256 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 65 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 准备好运行 | |
功能指示灯 | 4 x 黄色 LED: +X、-X、+Y、-Y | |
控制元件 | 无 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ±15% ,PELV | |
空载电流 | 最大 250 mA | |
功耗 | 6 W | |
接口 | ||
接口类型 | 串口 , RS 232 | |
传输速率 | 最大 115,2 kBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
接口 1 | ||
接口类型 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输入 | ||
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
编号/类型 | 循环停止,相对行程 | |
输入电流 | 1,6 mA 在 24 V 时 | |
开关阈值 | 低:< 10 V,高:> 15 V | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 | ||
开关类型 | PNP ,短路/过载保护 | |
信号输出 | +X、-X、+Y、-Y | |
开关电压 | 24 V | |
开关电流 | 最大 100 mA 每个输出 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
符合性 | ||
耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61326-1:2013 | |
光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
耐冲击性 | < 50 g | |
抗振性 | < 3 G , 11 ... 200 Hz | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) , 5 针,M12x1 插座,标准 (RS 232) , 4 针,M12x1 插座,标准 (LAN) |
|
材料 | ||
外壳 | PC/ABS | |
光学端面 | 塑料板 | |
安装 | 4 x M6 螺纹 | |
质量 | 大约 160 g | |
尺寸 | ||
高度 | 70 mm | |
宽度 | 70 mm | |
深度 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | ENG | 160 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual PHA...-F200*-R2* | ENG | 5124 KB | |
Manual Vision Configurator | ENG | 1416 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1503 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 312 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1841F | ALL | 44 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6622 | ALL | 140 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|