请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
DataMatrix 金属码,用于 safePXV 和 safePGV 读头定位 |
通用规格 | ||
---|---|---|
总长 | 2 m | |
开始位置 | 826 m | |
条形码段 | ||
标称网段长度 | 500 mm | |
宽度 | 30 mm | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
安装温度 | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
耐环境性能 | 紫外线辐射 湿度 |
|
额定电阻 | 油 油脂 燃料 脂肪溶剂 弱酸 |
|
机械规格 | ||
材料厚度 | 1 mm | |
材料 | 铝 | |
安装类型 | 粘合剂 | |
质量 | 83 g / m | |
制造公差 | ±1 mm/m |