请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
G5 Ex 模块 4 路输入/2 路阀门输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | 标准从属设备 | |
EC 型式检验证书 | DMT 02 ATEX E 125 | |
组、类别、防护类型 | II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4 本质安全型输入和输出回路可在 1G 和 1D 类区域中铺设。 |
|
指示灯/操作方法 | ||
LED PWR/CHK | 双 LED(绿色/红色) 绿色:AS-Interface 电压 红色闪烁:通信错误或地址为 0 或 SC/LK 错误 |
|
LED IN | 4 个双 LED(黄色/红色) 黄色:开关状态(输入) 红色闪烁:SC/LK 错误 |
|
LED OUT | 开关状态(输出);2 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 26,5 ... 31,6 V PELV 来自 AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 90 mA | |
最高安全电压 | 40 V | |
短路电流 | ≤ 35 A | |
输入 | ||
编号/类型 | 4 路输入,符合 IEC 60947-5-6 标准 (NAMUR, DIN 19234) | |
开关点 | OFF ≤ 1.2 mA ON ≥ 2.1 mA |
|
值符合 EC 型式检验证书 | 摘录:其他的值表示混联和并联电路(2:1 模式):参见 EC 型式检验证书 | |
电压 | ≤ 8,8 V DC | |
电流 | ≤ 11,5 mA | |
功率 | ≤ 25,3 mW | |
内阻抗 | ≥ 765 Ω | |
内部电容 | 可忽略的 | |
内部电感 | 可忽略的 | |
保护类型 | ||
外电容 | ||
外部电感 | ||
L/R 比率 | ||
特性曲线 | 线性 | |
输出 | ||
编号/类型 | 2 路输出,用于控制本质安全型阀 | |
值符合 EC 型式检验证书 | ||
电压 | ≤ 28 V DC | |
电流 | ≤ 110 mA | |
功率 | ≤ 770 mW | |
内阻抗 | ≥ 258 Ω | |
保护类型 | ||
外电容 | ||
外部电感 | ||
L/R 比率 | ||
特性曲线 | 线性 | |
额定值 | (典型) | |
开环电压 | 26 V | |
短路电流 | 50 mA | |
内阻抗 | 270 Ω | |
曲线角点(额定值) | 12,5 V DC, 50 mA | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-7.F | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | F | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0/P1 | (AS-Interface 通信故障或 LB/LK 错误时的输出状态) 0/0 输出未变 0/1 输出不可控制 1/0 输出可控制 1/1 输出不可控制 |
|
P2 | 未使用 | |
P3 | 未使用 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP54,符合 EN 60529 标准 | |
连接 | 螺丝接线端子 | |
质量 | 1,5 kg | |
安装 | 螺钉安装 | |
拧紧扭矩 | 端子盒盖 = 1.5 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i模块 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 130 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
AS-Interface | 48001 | ALL | 94 KB | |
Europe DMT ATEX Category (1) 2 | DMT 02 ATEX E 125 | ALL | 2158 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|