Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

手持式读码器 OHV300-F224-B15

OHV300-F224-B15
  • 可读所有常用的一维码或二维码
  • 无线蓝牙连接
  • 用于输入字符的键盘
  • LCD 显示屏
  • 双透镜,读取范围较大
  • 可从反射表面读取
  • 可使用 JavaScript 编程
  • 手持设备的批量数据收集模式
  • 听觉、触觉和视觉用户反馈
  • 带状态指示器的可更换电池

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OHV300-F224-B15

产品阐述
适用于所有常用一维码和二维码的具有蓝牙功能的手持式读码器,带 LC 显示屏和键盘
通用规格
光源类型内置 LED 灯 (红)
可读代码一维码:Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、IATA 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1 DataBar、Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN/JAN
堆栈式一维码:GS1 Composite、MicroPDF、PDF417
二维码:Aztec Code、Code 49、Codablock F、Data Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro QR、QR Code
邮政编码:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID 标签
读取距离40 ... 310 mm 取决于代码类型
读取区域最大 190 mm x 290 mm
模块尺寸min. 0,1 mm
环境光限制96890 Lux
目标速度停止
额定值
摄像头
类型CMOS
像素数量1280 x 960
图像记录实时 , 手动触发
指示灯/操作方法
功能指示灯1 个 LED
LC 显示屏
字母数字键盘
2 个可编程功能键
1 个触发按钮
导航按钮
电气技术规格
电源来自锂离子电池
接口
物理 蓝牙 (Class II) , USB 2.0        
发射器频率2402 ... 2480 MHz (蓝牙)
发射器辐射功率0,002 W
遵守标准和指令
符合标准
电磁兼容性ETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
安全EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
射频频谱ETSI EN 300328:V1.8.1
标准EN 50581:2012
认证和证书
FCC 认证FCC ID:QQ6-BTR12
环境条件
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
相对湿度5 ...95% 无凝露
耐冲击和抗振能够承受多次跌落(从 1.8 m / 6 ft 高的地方跌落到水泥地面上)
机械规格
防护等级IP54
材料
外壳塑料
质量244 g (包含电池)
尺寸130 mm x 51 mm x 142 mm (长 x 宽 x 高)
高度142 mm
宽度51 mm
长度130 mm
一般信息
供货范围手持式读码器 + 锂离子电池,1300 mAh

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701
Product category / 产品类的条形码读取设备

Details: OHV300-F224-B15

Product Documentation: OHV300-F224-B15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF10659 KB
手册
ManualENGPDF17163 KB
JavaScript Programming GuideENGPDF819 KB

认证: OHV300-F224-B15

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB

配套产品: OHV300-F224-B15

附件
基于摄像头的传感器适用的操作软件fa