2D laserové snímače (2D senzory LiDAR) řady R2000 nabízejí kompletní univerzální snímání v aplikacích s rychlým pohybem. Verze s přepínáním a měřením otevírají celou řadu možností použití v podnikových sektorech, jako jsou logistika, doprava a manipulace s materiálem. Tyto snímače lze použít také v inovativních aplikacích, jako jsou monitorovací funkce v automatizaci budov a dopravních systémech. | |
![]() |
|
→K 2D laserovému snímači R2000 |
Díky vysokému úhlovému rozlišení senzory LiDAR řady R2300 detekují i ty nejmenší struktury a obrysy objektů s absolutní spolehlivostí. Zatímco vícevrstvý snímač je ideální pro 3D měření, jednovrstvý snímač je určen pro vysokorychlostní aplikace. | |
![]() |
|
→K jednovrstvým a vícevrstvým snímačům R2300 |
Vícepaprskový LED snímač R2100 (2D senzor LiDAR) poskytuje dvourozměrné měření povrchu díky několika LED zářičům uspořádaným vedle sebe. Jedenáct světelných bodů zajišťuje spolehlivou detekci jakéhokoli povrchu bez ohledu na jeho tvar nebo strukturu. Snímač R2100 tak představuje nejlepší řešení pro náročné vnitřní i venkovní aplikace v oblastech mobilních zařízení, interní logistiky a strojírenství. | |
| |
→K vícepaprskovému LED snímači R2100 |
Model R1000 poskytuje maximální přesnost při polohování, a to přesností < 1 mm při dosahu měření až 150 m. Díky kompaktnímu pouzdru lze senzor pro měření vzdálenosti integrovat do mimořádně malých strojů nebo aplikací zvedání. | |
![]() |
|
→K senzoru pro měření vzdálenosti R1000 |
Velké vzdálenosti v malých prostorách: Fotoelektrický senzor R200 pro měření vzdálenosti integruje technologii Pulse Ranging Technology do kompaktního standardního pouzdra – pro měření vzdáleností až 60 m. Díky tomu je senzor vhodný pro použití ve skladech s vysokými regály, na dopravníkových systémech nebo jednokolejnicových dopravnících při výrobě automobilů. | |
![]() |
|
→K senzoru pro měření vzdálenosti R200 |
Univerzální zařízení pro měření a monitorování: Senzory řady VDM28 pokrývají bezkonkurenční rozsah aplikací a lze je univerzálně použít pro úlohy měření a monitorování v oblasti automatizačních technologií. | |
![]() |
|
→K senzoru pro měření vzdálenosti VDM28 |