Při výrobě automobilových karoserií je klíčová spolehlivost a přesnost. Mnoho úkonů provádějí roboty. To je okamžiky, kdy senzory řady R20x od společnosti Pepperl+Fuchs vstupují do hry tím, že umožňují hladkou práci robotů. Tyto fotoelektrické senzory určují rychlost přepravy, měří provozní vzdálenosti a zajišťují správný úchop robotů i detekci malých dílů a prvků.
Reflexní senzory R201 s polarizačním filtrem umožňují přepravovatsoučásti karoserií. Součásti se pohybují po výrobní lince na dopravních plošinách, neboli ližinách, na kterých se dopravují do různých výrobních stanic. Fotoelektrické senzory detekují ližiny a regulují jejich rychlost…
Senzory vzdálenosti řady R201 s technologií Multi Pixel regulují polohu při automobilové výrobě a zajišťují bezpečnýúchoproboty. Senzory měří v různých bodech vzdálenost od bočního panelu. Systém pro řízení robotů tato data používá k určení optimálních souřadnic úchopu bočních panelů, které se umisťují do nosičů…
Triangulační senzory R201 s potlačením pozadí jsou založené na přesné laserové technologii DuraBeam. Díky této technologii jsou fotoelektrické senzory schopny detekovat přítomnost a správnou instalacimalých objektů a prvků, jako jsou například šrouby. Vadné boční panely jsou poté vyřazeny, čímž se zajistí hladký průběh procesů...
Senzory řady R20x kombinují jedinečnou flexibilitu a širokou škálu možných aplikací. Kromě středně velkých řad R200 a R201 jsou k dispozici také kompaktní řady R100, R101 a R103 se stejnými funkcemi. Liší se pouze metodou upevnění a konstrukcí pouzdra. Zatímco řada R10x je nejvhodnější pro použití na krátké vzdálenosti, řada R20x je ideální pro snímání na delší vzdálenosti.