Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Highlights and Benefits

Od prostředí s nebezpečím výbuchu po cloud – vysoce efektivní komunikace bez bariér

Technologie Ethernet-APL umožňuje dosahovat rychlé a efektivní komunikace s velkými objemy dat rychlostí 10 Mbit/s. Dvouvodičový kabel přenáší současně až 92 W dat a energie. Nastavuje také nové standardy, pokud jde o dosah, protože umožňuje vytvářet hlavní komunikační linky dlouhé až do 1000 metrů, stejně jako odbočky k provozním zařízením dlouhé až 200 metrů.

Poprvé lze síť Ethernet použít v prostředích s nebezpečím výbuchu až do zóny 0 / třídy 1, div. 1 s vysokým stupněm interoperability, který uživatelé očekávají. Vedení odboček od provozních přepínačů k provozním zařízením lze navrhovat jako jiskrově bezpečná. Do všeobecně známé normy IEC pro jiskrovou bezpečnost v rámci ochrany proti výbuchu je v současné době přidána kapitola pro dvouvodičovou síť Ethernet (dvouvodičový jiskrově bezpečný Ethernet nebo také zkráceně 2-WISE). Nová norma, inspirovaná konceptem FISCO, zajišťuje jednoduché plánování a ověřování bez výpočtů.

Šroubové nebo pružinové svorky zjednodušují instalaci v terénu. Vzhledem k tomu, že je možné přenášet více než jednu procesní hodnotu a všechny parametry zařízení, lze snadno provádět správu prostředků závodu,prediktivní údržbu, konfiguraci a parametrizaci. Běžná fyzická vrstva pro všechna zařízení a data umožňuje bezproblémovou a transparentní komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi – od prostředí s nebezpečím výbuchu po cloud. Data jsou díky tomu přístupná kdykoli a kdekoli. Certifikace protokolu a fyzické vrstvy zajišťuje interoperabilitu instalace. Zařízení tak mohou snadno spolupracovat, dokonce i v případě použití technologií od různých výrobců.


Stručný přehled

  • Délky kabelů až 1000 m: odbočka až 200 m, hlavní komunikační linka až 1000 m 
  • Možnost napájení až 50 provozních zařízení, výkon až 90 W
  • Vysoké přenosové rychlosti: 10 Mbit/s, plně duplexní
  • Stažení přibližně 100 konfiguračních parametrů pro každé provozní zařízení za pouhých několik sekund
  • Snadno použitelná ochrana k zajištění jiskrové bezpečnosti
  • Současný přenos dat a napájení přes stejný dvouvodičový kabel

Technické údaje

 ParametrSpecifikace
 Připojení:

Šroubovací, pružinová svorka, M12

RJ45 (pouze ve skříni)
 Typ referenčního kabelu:IEC 61158-2, typ A pro jiskrovou bezpečnost
 Průřez kabelu:0,324 až 2,5 mm2  / AWG 22–14

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu DIN je nejnovější inovací v systému FieldConnex®. Jedná se o první produkt, který umožňuje přímý, rychlý a bezbariérový přístup k provozním zařízením zpracovatelského závodu přes vrstvu Ethernet-APL. Další informace…

Technologie Ethernet-APL umožňuje nepřetržitou komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi. Další informace o průkopnické technologii…

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.