Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Retroreflective sensor RLK31-54-B043/25/31/115b

RLK31-54-B043/25/31/115b
  • Cost-optimized series for standard tasks
  • Large construction with small housing
  • Relay output
  • Version with relay's Common terminal tied to +UB

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   RLK31-54-B043/25/31/115b

Popis produktu
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, light on, DC version, relay contact output, no control elements, single-ended male cordset with right-angle V11 connector
General specifications
Effective detection range0 ... 9000 mm
Reflector distance20 ... 9000 mm
Threshold detection range12 m
Reference targetreflector C110-2
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 630 nm
Polarization filteryes
Diameter of the light spotapprox. 200 mm at a distance of 6 m
Opening angle3 °
Ambient light limit50000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd790 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green: power on
Function indicatorLED yellow:
1. LED lit constantly: signal > 2 x switching point (operating reserve)
2. LED flashes: signal between 1 x switching point and 2 x switching point
3. LED off: signal < switching point
Electrical specifications
Operating voltage12 ... 30 V DC
No-load supply current≤ 40 mA
Power consumption≤ 2 VA
Output
Switching typelight-on
Signal outputrelay, 1 NO
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 3 A
Switching powerDC: max. 150 W
Switching frequency20 Hz
Response time≤ 25 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionSingle-ended male cordset, right-angled, M12, 3-pin
Material
HousingPolycarbonate
Optical facePMMA
Cable
Length3 m
Mass225 g
Dimensions
Height62 mm
Width18 mm
Depth35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK31-54-B043/25/31/115b

Související produkty: RLK31-54-B043/25/31/115b

Accessories
Mounting bracket fa
Mounting bracket narrowfa
Mounting bracket narrowfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket for mounting on flat surfaces with 2 M4 screwsfa
Stainless steel mounting bracket with adjustable half clamp on the sidefa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…