Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Retroreflective sensor ML17-54/33/115/127-0,3M

ML17-54/33/115/127-0,3M
  • Compact series in universal housing for standard applications
  • Miniature design
  • Front mounting with M18-threads or side mounting holes
  • 360° high visibility LEDs
  • Time-saving mounting with quick clamp system
  • Version with polarized filters detect shiny objects

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ML17-54/33/115/127-0,3M

Popis produktu
Retroreflective sensor with polarization filter
General specifications
Effective detection range0 ... 3.5 m
Reflector distance50 ... 3500 mm
Threshold detection range5 m
Reference targetFE-RR1 reflector
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 626 nm
Polarization filteryes
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementssensitivity adjustment
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 25 mA
Operating current100 mA max per output
Time delay before availability≤ 200 ms
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 NPN outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected , complementary
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 2 V DC
Switching frequency500 Hz
Response time≤ 1 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection300 mm fixed cable
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 14 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/33/115/127-0,3M

Informative Literature: ML17-54/33/115/127-0,3M

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Approvals: ML17-54/33/115/127-0,3M

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5339ALLPDF229 KB

Související produkty: ML17-54/33/115/127-0,3M

Accessories
Mounting bracket fa
Mounting bracket , Mounting bracket, Simple and fast mountingfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…