Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Retroreflective sensor ML300-55-2m-RT/25/102/115

ML300-55-2m-RT/25/102/115
  • Miniature design
  • Easy to use
  • Visible red light
  • 45° cable connector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ML300-55-2m-RT/25/102/115

Popis produktu
Retroreflective sensor for standard applications, miniature design, polarization filter, 3.5 m detection range, red light, light on, NPN output, fixed cable
General specifications
Effective detection range0 ... 2 m
Reflector distance0.02 ... 2 m
Threshold detection range3.5 m
Reference targetH85-2 reflector
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 660 nm
Polarization filteryes
Diameter of the light spotapprox. 200 mm at 2 m
Opening angleapprox. 6 °
Ambient light limit
Continuous light10000 Lux
Modulated light5000 Lux
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: lights up when output is active
LED green: Sufficient operating reserve
Control elementssensitivity adjustment
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentmax. 25 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 0.1 A
Voltage drop≤ 2 V DC
Switching frequency1000 Hz
Response time0.5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Shock and impact resistanceEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, all axes
Vibration resistanceEN 60947-5-7, 10-55 Hz/1.5 mm amplitude, all axes
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2 m fixed cable
Material
HousingABS
Optical faceplastic
CablePVC
Mass75 g
Dimensions
Height30 mm
Width30 mm
Depth15 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML300-55-2m-RT/25/102/115

Product Documentation: ML300-55-2m-RT/25/102/115

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF447 KB

Design / Simulation: ML300-55-2m-RT/25/102/115

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP682 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: ML300-55-2m-RT/25/102/115

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1876BALLPDF307 KB

Související produkty: ML300-55-2m-RT/25/102/115

Accessories
Bracket for mounting ML300 series sensors fa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, mounting holesfa
Reflector, round ø 84 mm, central mounting holefa
Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, mounting holes, fixing strapfa
Reflector with mounting holesfa
Reflective tape 100 mm x 100 mmfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…