Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Retroreflective sensor RLK39-54-5594/31/40a/116

RLK39-54-5594/31/40a/116
  • Glare protected with polarization filter
  • Visible red light
  • Light-on/dark-on, switchable
  • Degree of protection IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   RLK39-54-5594/31/40a/116

Popis produktu
Retroreflective sensor for standard applications, polarization filter, detection range 7 m, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, relay contact output, terminal compartment
General specifications
Effective detection range0 ... 5 m
Reflector distance0.1 ... 5 m
Threshold detection range6 m
Reference targetH50 reflector
Light sourceLED red
Light typemodulated visible red light
Polarization filteryes
Ambient light limitIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd803 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: switching state
LED red: pre-fault indication
Control elementsSensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch
Electrical specifications
Operating voltage12 ... 240 V DC
24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz)
Ripple10 %
No-load supply current≤ 50 mA
Protection classII, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 Caution!
The protection class 2 is only valid when the terminal compartment is closed. output circuit has basic insulation to control circuit according to IEC/EN 61140
Power consumption≤ 3 VA
Time delay before availability≤ 300 ms
Output
Switching typelight/dark on
Signal output1 relay output
Switching voltagemax. 240 V AC ; 150 V DC
Switching currentmax. 3 A
Switching powerDC: max. 90 W AC: max. 750 VA
Switching frequency≤ 25 Hz
Response time≤ 20 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Connectionterminal compartment PG9 , ≤ 0.75 mm2
Material
HousingPBT
Optical facePMMA
Massapprox. 110 g
Dimensions
Height64 mm
Width25 mm
Depth75 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK39-54-5594/31/40a/116

Product Documentation: RLK39-54-5594/31/40a/116

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF497 KB

Approvals: RLK39-54-5594/31/40a/116

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
China CQC CCC2024010305681604ALLPDF1051 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0296CALLPDF389 KB

Související produkty: RLK39-54-5594/31/40a/116

Accessories
Mounting bracket for RL39 series Sensorsfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…