Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Retroreflective sensor RL39-55/32/35/40a/82a/116

RL39-55/32/35/40a/82a/116
  • Visible red light
  • Light-on/dark-on, switchable
  • Degree of protection IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   RL39-55/32/35/40a/82a/116

Popis produktu
Retroreflective sensor without polarization filter
General specifications
Effective detection range0 ... 17 m
Reflector distance0.1 ... 17 m
Threshold detection range20 m
Reference targetH50 reflector
Light sourceLED red
Light typemodulated visible red light
Polarization filterno
Ambient light limitIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: switching state
LED red: pre-fault indication
Control elementsSensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current≤ 20 mA
Time delay before availability≤ 300 ms
Output
Stability alarm output1 PNP, active when falling short of the stability control
Switching typelight/dark on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA , resistive load
Voltage drop≤ 3 V
Switching frequency≤ 300 Hz
Response time≤ 1.5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Connectionterminal compartment PG9 , ≤ 0.75 mm2
Material
HousingPBT
Optical facePMMA
Massapprox. 100 g
Dimensions
Height64 mm
Width25 mm
Depth75 mm
General information
Scope of deliveryMounting aid , Reflector

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL39-55/32/35/40a/82a/116

Product Documentation: RL39-55/32/35/40a/82a/116

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF412 KB

Design / Simulation: RL39-55/32/35/40a/82a/116

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RL39-55/32/35/40a/82a/116

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2134BALLPDF308 KB
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…