Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Watchdog Plug LB9180

LB9180
  • 1-channel

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   LB9180

Popis produktu
Watchdog Plug, 1-channel
Supply
Rated voltagemax. 29 V DC
Electrical specifications
Resistor1 kΩ/0.6 W
2.4 kΩ/0.6 W
Input
Error detectionlead breakage, short circuit, open switch, closed switch
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Connectionplug-in connection
Massapprox. 20 g
Dimensions46 x 38 x 15 mm (1.81 x 1.49 x 0.59 inch)
Data for application in connection with hazardous areas
Certificate
Temperature classT4
Voltage29 V
Power800 mW
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Internal capacitance0 F
Internal inductance0 H
General information
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9180

Product Documentation: LB9180

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction Manual LB9180A / Betriebsanleitung LB9180AALLPDF73 KB
Manuals
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Approvals: LB9180

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB

Související produkty: LB9180

Accessory of
1-channel, 1 digital output, 2 digital inputs, Installation in Zone 2 or safe area, Inputs and output Ex ic, Explosion protection: Ex icpa
1-channel, 1 digital output, 2 digital inputs, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Inputs and output Ex ia, Explosion protection: Ex iapa
1-channel, 1 digital output, 2 digital inputs, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Inputs and output Ex ia, Explosion protection: Ex iapa
Brána PROFINET

Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I / divizi 2 otevírá dveře aplikacím pro Průmysl 4.0 ve zpracovatelských odvětvích.