Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

D-Sub plug 9-pin LB9003A

LB9003A
  • For PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Cable feed below 90°
  • With switchable bus termination resistor
  • With connector for bus monitor or class 2 master

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   LB9003A

Popis produktu
D-Sub plug 9-pin, cable feed below 90°
Electrical specifications
Rated voltage60 V AC/DC
Rated current1 A
Interface
Interface typePROFIBUS DP
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Connector pinout3, 5, 6, 8
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Core cross sectionmax. 1.5 mm2
Cable diameter7.6 ... 8.4 mm
Cable glandscrew terminals
Material
Housingmetallized ABS
Massapprox. 40 g
Dimensions(W x H x D) 68.2 mm x 40.5 mm x 17 mm
International approvals
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9003A

Product Documentation: LB9003A

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9003A

Výběr jazyka:
CAEJazykTyp souboruVelikost souboru
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ72 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Approvals: LB9003A

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
Brána PROFINET

Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I / divizi 2 otevírá dveře aplikacím pro Průmysl 4.0 ve zpracovatelských odvětvích.