Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Terminal Block LB9131A

LB9131A
  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 8-pole
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications
  • For wire end ferrules without plastic sleeve only

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   LB9131A

General specifications
Number of pins8
Labelingnone
Electrical specifications
Rated voltage160 V
Rated current4 A
Mechanical specifications
Core cross section0.14 ... 0.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 4.6 g
Dimensions(W x H x D) 20.6 mm x 11.75 mm x 19.2 mm
Height11.75 mm
Width20.6 mm
Depth19.2 mm
Construction typespring terminal
CodingCoding profile CP-MC 0,5
Phoenix Contact order code: 1881435
General information
Packing unit2 item(s)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9131A

Product Documentation: LB9131A

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Approvals: LB9131A

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB

Související produkty: LB9131A

Accessory of
8-channel, Inputs Ex ic, Installation in Zone 2 or safe area, Dry contact or NAMUR inputs, Explosion protection: Ex ic, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa
Brána PROFINET

Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I / divizi 2 otevírá dveře aplikacím pro Průmysl 4.0 ve zpracovatelských odvětvích.