Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Multifunction terminal socket, 4-pin |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature | -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Safety and Security Documentation | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Návod k poużití | CZE | 164 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1993 KB | |
Manuals | |||
Manual | ENG | 2766 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2318 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 16 KB |
EPLAN macros MFT / EPLAN-Makros MFT | ALL | ZIP | 11723 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|