Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Backplane Connection Cable FB9272-300

FB9272-300
  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   FB9272-300

Popis produktu
Backplane cordset FB9272, redundancy unit to extension unit (3 m)
General specifications
Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Cable
Colorgrey
Length300 cm
Mass530 g
International approvals
Marine approval
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: FB9272-300

Product Documentation: FB9272-300

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Hardware Manual FB-Remote-I/O-SystemENGPDF9157 KB

Approvals: FB9272-300

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB