Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Background suppression sensor RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

RL23-8-H-1000-IR/44/116/125
  • Adjustable background suppression
  • Infrared light
  • Sturdy plastic housing
  • Optical surface made of scratch-resistant glass
  • Extra vibration proof version

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Popis produktu
Background suppression sensor
General specifications
Detection range50 ... 1000 mm
Detection range min.50 ... 150 mm
Detection range max.50 ... 1000 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Black-white difference (6 %/90 %)< 10 %
Diameter of the light spot25 mm at 1000 mm sensor range
Opening angle1.5 °
Ambient light limit12000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd540 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)60 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsProgramming switch for light/dark switching
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current100 mA
Input
Test inputemitter deactivation at +UB
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 PNP, complementary, 1 NPN short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltage30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency10 Hz
Response time50 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connectionterminal compartment
Material
HousingTerluran® GV15
Optical faceglass
Mass180 g
Dimensions
Height91 mm
Width26.8 mm
Depth67.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Product Documentation: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF342 KB

Design / Simulation: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP178 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2239BALLPDF230 KB

Související produkty: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Accessories
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Mounting bracket for rear wall mountingfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…