Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Diffuse mode sensor GLV30-LL-1227/40a/53/92

GLV30-LL-1227/40a/53/92
  • M30 nickel plated brass threaded housing
  • Light-on/dark-on switching
  • For glass fibre light guide
  • Extensive fiber optic product selection as accessories

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   GLV30-LL-1227/40a/53/92

Popis produktu
Diffuse mode sensor
General specifications
Detection rangewithout fiberoptic cable : 0 ... 1700 mm , with fiberoptic cable see selection table for fiberoptic cables
Adjustment range250 ... 1700 mm (on use without fiberoptics)
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm (only for retroreflective fiberoptic cables)
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Diameter of the light spotapprox. 400 mm at 1700 mm sensor range
Opening angleapprox. 15 °
Ambient light limit50000 Lux
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsSensitivity adjuster, light/dark switch
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current40 mA
Output
Switching typelight/dark on
Signal output1 PNP, not short-circuit protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 500 mA
Response time2 ms
De-energized delay7 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12 metal connector
Material
Housingbrass, nickel-plated
Optical faceglass
Mass370 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV30-LL-1227/40a/53/92

Product Documentation: GLV30-LL-1227/40a/53/92

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF255 KB

Design / Simulation: GLV30-LL-1227/40a/53/92

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP49 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ80 KB

Approvals: GLV30-LL-1227/40a/53/92

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2237AALLPDF186 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2237CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6937ALLPDF224 KB

Související produkty: GLV30-LL-1227/40a/53/92

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Mounting flange, 30 mmfa
Plastic mounting adapter, 30 mmfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…