Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Diffuse mode sensor ML17-8-450/115b/136

ML17-8-450/115b/136
  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • Adjustable sensing range
  • Front mounting with M18-threads or side mounting holes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ML17-8-450/115b/136

Popis produktu
Diffuse mode sensor
General specifications
Detection range10 ... 450 mm
Adjustment range60 ... 450 mm
Reference targetstandard white, 100 mm x 100 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 950 nm
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 25 mA
Time delay before availability≤ 200 ms
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA per output
Voltage drop≤ 2.5 V DC
Switching frequency500 Hz
Response time≤ 1 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection150 mm PVC cable with 4-pin, M12 connector
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 23 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-8-450/115b/136

Informative Literature: ML17-8-450/115b/136

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: ML17-8-450/115b/136

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: ML17-8-450/115b/136

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Související produkty: ML17-8-450/115b/136

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Mounting bracket fa
Mounting bracket fa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…