Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Background suppression sensor RL29-8-H-1200-RT/115/136

RL29-8-H-1200-RT/115/136
  • Highly visible LED
  • Good alignability due to red transmission LED
  • Minimal black-white difference
  • Powerful push-pull output
  • Optimal price/power ratio
  • Protection class II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   RL29-8-H-1200-RT/115/136

Popis produktu
Background suppression sensor
General specifications
Detection range30 ... 1200 mm , adjustable
Detection range min.20 ... 200 mm
Detection range max.30 ... 1200 mm
Background suppressionmax. + 10 % of the upper limit of the detection range
Light sourceLED 660 nm
Light typemodulated visible red light
Black-white difference (6 %/90 %)< 35 % at 1200 mm sensor range
Diameter of the light spotapprox. 25 mm at a distance of 1200 mm
Opening angleEmitter: 1.2 ° , Receiver: 2 °
Ambient light limit50000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd720 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: switching state
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripple10 %
No-load supply current≤ 40 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Switching frequency125 Hz
Response time4 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
Protection classII, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1
UL approvalE87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2500 mm fixed cable
Material
HousingPlastic ABS
Optical faceplastic
Mass180 g
Dimensions
Height88 mm
Width25.8 mm
Depth54.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL29-8-H-1200-RT/115/136

Product Documentation: RL29-8-H-1200-RT/115/136

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF303 KB

Design / Simulation: RL29-8-H-1200-RT/115/136

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RL29-8-H-1200-RT/115/136

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2210CALLPDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6932ALLPDF225 KB

Související produkty: RL29-8-H-1200-RT/115/136

Accessories
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Mounting bracket for rear wall mountingfa
Weld slag cover modelfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…