Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Diffuse mode sensor OBD300-12GM40-E2-Y70103860

OBD300-12GM40-E2-Y70103860
  • Robust M12 threaded housing
  • Less space required
  • Light-on/dark-on, programmable
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Popis produktu
Diffuse mode sensor, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 300 mm detection range, red light, light/dark on, 1 PNP output, fixed cable
General specifications
Detection range0 ... 300 mm
Adjustment range20 ... 300 mm
Reference targetstandard white 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typered , 640 nm
Angle deviation+/- 2 °
Diameter of the light spotapprox. 20 mm at a distance of 300 mm
Opening angleapprox. 4 °
Optical facefrontal
Ambient light limitEN 60947-5-2 10000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green: Power on
Function indicatorLED yellow ON: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripple10 %
No-load supply current≤ 15 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA , resistive load
Voltage drop≤ 2 V
Switching frequency≤ 1000 Hz
Response time0.5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsUL 508
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
ApprovalsCE, cULus Listed 57M3 (Only in association with UL Class 2 power supply; Type 1 enclosure)
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionFixed cable with 3-pin Würth connector
Material
Housingbrass, nickel-plated
Optical facePMMA
Cable
Length130 mm
Massapprox. 45 g
Dimensions
Length45 mm
Diameter12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Approvals: OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-1145BALLPDF230 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6928ALLPDF227 KB

Související produkty: OBD300-12GM40-E2-Y70103860

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Plastic mounting adapter, 12 mmfa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…