Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Thru-beam sensor ML29-P/59/102/115

ML29-P/59/102/115
  • Single-beam monitoring with extremely narrow sensor
  • Integrated circuit
  • Test
  • Simple installation - Plug & Play
  • Ideal for installation in door profiles or frames
  • Dark on version

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ML29-P/59/102/115

Popis produktu
Single-beam miniature sensor, ideal for installing in frames or door profiles
System components
EmitterML29-T/115
ReceiverML29-R/59/102/115
General specifications
Effective detection range0 ... 6 m
Threshold detection range8.5 m
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Opening angle+/- 8 °
Optical facelateral
Ambient light limit40000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd880 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED red in receiver : lights up when receiving the light beam
Electrical specifications
Operating voltage11 ... 30 V DC
No-load supply currentEmitter: ≤ 25 mA
Receiver: ≤ 10 mA
Input
Test inputTest: Transmitter switches off at +UB ≤ 5 V DC
Output
Switching typedark-on
Signal output1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 0.1 A
Switching frequency100 Hz
Response time5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection6 m fixed cable
Material
HousingPMMA , black
Optical facePlastic pane
Massper device 12 g
Dimensions
Height85.2 mm
Width11.6 mm
Depth9.2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: ML29-P/59/102/115

Informative Literature: ML29-P/59/102/115

Výběr jazyka:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: ML29-P/59/102/115

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF127 KB

Design / Simulation: ML29-P/59/102/115

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP60 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP60 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: ML29-P/59/102/115

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2230DALLPDF229 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6934ALLPDF225 KB

Související produkty: ML29-P/59/102/115

Accessories
Front plate for thru-beam sensors in series ML29 fa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…