Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Thru-beam sensor emitter MD17/73

MD17/73
  • Emitter
  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • M12 male connector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   MD17/73

System components
EmitterMD17/73
ReceiverMV17/73/136
General specifications
Effective detection range0 ... 15 m
Threshold detection range20 m
Reference targetreceiver
Light sourceIRED
Light typeInfrared LED
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicator
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 25 mA
Operating current
Protection class
Time delay before availability≤ 200 ms
Output
Switching type
Signal output
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
CE conformityCE
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 x 1 connector , 4-pin
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 9 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: MD17/73

Informative Literature: MD17/73

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: MD17/73

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP168 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: MD17/73

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Související produkty: MD17/73

Matching System Components
Receiver, Compact, versatile housing, 360° high visibility LEDs, 4-in-1 output (push-pull), M12 male connectorfa
Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistantfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistantfa
Mounting bracket fa
Mounting bracket fa
Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistantfa
Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistantfa
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…