Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Thru-beam sensor BB10-P-F1-7808/25/102/115a

BB10-P-F1-7808/25/102/115a
  • Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours
  • Integrated circuit
  • Plug-in style housing for 13 mm hole
  • Dark on version

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   BB10-P-F1-7808/25/102/115a

Popis produktu
Miniature photoelectric sensor with plug-in style housing for mounting in 13 mm hole
System components
EmitterBB10-T-F1-7808/76b/115a
ReceiverBB10-R-F1/25/35/103/115a
General specifications
Effective detection range0 ... 2 m
Threshold detection range2.5 m
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Diameter of the light spotapprox. 250 mm at a distance of 2 m
Opening angleEmitter: +/- 3 ° Receiver: +/- 10 ° at max. sensing range ; typical
Optical facefrontal
Ambient light limithalogen light 100000 Lux ; according to EN 60947-5-2:2007
Functional safety related parameters
MTTFd795 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the operating reserve; OFF when light beam is interrupted
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
No-load supply currentEmitter: ≤ 20 mA
Receiver: ≤ 10 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 1.5 V DC
Switching frequency62.5 Hz
Response time8 ms
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-2:2007+A1:2012

Standard conformity
StandardsIEC 60947-5-2:2007+A1:2012
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fixed installation
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movable
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection160 mm fixed cable in M8 plug
Receiver: Connection line, gray ; Emitter: Connection line, black
Material
HousingPC , black
Optical facePlastic pane
Massapprox. 15 g per device
Dimensions
Length22 mm
Diameter12.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P-F1-7808/25/102/115a

Approvals: BB10-P-F1-7808/25/102/115a

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…