Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Thru-beam sensor BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m

BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m
  • Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours
  • Integrated circuit
  • Plug-in style housing for 13 mm hole
  • Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs
  • Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
  • Dark on version

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m

Popis produktu
Miniature photoelectric sensor with plug-in style housing for mounting in 13 mm hole
System components
EmitterBB10-T-F1/35/115-2,5m
ReceiverBB10-R-F1/35/59/103/115-2,5m
General specifications
Effective detection range0 ... 3 m
Threshold detection range4 m
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Diameter of the light spotapprox. 350 mm at a distance of 3 m
Opening angleEmitter: +/- 3 ° Receiver: +/- 10 ° at max. sensing range ; typical
Optical facefrontal
Ambient light limithalogen light 100000 Lux ; according to EN 60947-5-2
Functional safety related parameters
MTTFd795 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the operating reserve; OFF when light beam is interrupted
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
No-load supply currentEmitter: ≤ 20 mA
Receiver: ≤ 10 mA
Output
Switching typedark-on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 1.5 V DC
Switching frequency100 Hz
Response time5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
UN/ECE Regulation No. 10 (E1)Type-approval number: 036938
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fixed installation
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movable
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionfixed cable
Receiver: grey ; Emitter: black
Material
HousingPC , black
Optical facePlastic pane
Massapprox. 34 g per device
Dimensions
Length22 mm
Diameter12.5 mm
Cable length2.5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m

Approvals: BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
UNECE KBA E110R-036938ALLPDF843 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB
Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…

Fotoelektrický senzor ML100

Ať už jde o skleněné solární destičky, nebo desky s plošnými spoji: Fotoelektrické senzory řady ML100 jsou přesně přizpůsobeny požadavkům různých složitých detekčních úloh. Další informace o portfoliu…