Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Metal code bar PXV000001M-CAMG30x200-000000

PXV000001M-CAMG30x200-000000
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PXV000001M-CAMG30x200-000000

Popis produktu
DataMatrix metal code bars for positioning PXV read heads with red illumination
General specifications
Total length1 m
Start position0 m
Code bar segment
Nominal segment length200 mm
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
Details: PXV000001M-CAMG30x200-000000

Product Documentation: PXV000001M-CAMG30x200-000000

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Související produkty: PXV000001M-CAMG30x200-000000
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
DataMatrix metal code bars for positioning PXV read heads with red illumination, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa
Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.