Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Metal Data Matrix tag PGV-CTM4x4

PGV-CTM4x4
  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • Robust and insensitive to ambient interference

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PGV-CTM4x4

Popis produktu
Metal Data Matrix tag for PGV system
General specifications
Number interval1 ... 99999999 = TAG number (see Order Information)
Light typered
blue/white
Not suitable for infrared light color!
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
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
Material thickness0.5 mm
MaterialAluminum
Mass11 g
Manufacturing tolerance
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Metal (stainless steel, aluminum) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm

NoteTo achieve a good bonding bond, the material surfaces to be bonded must be absolutely dry and clean. For cleaning, fat-free solvents such as n-heptane or isopropyl alcohol are recommended.
During bonding, the pressure should be as high as possible and the temperature should be at least +10°C.
The higher the pressure and temperature, the better the adhesive penetrates the pores of the substrate and the higher the bonding values can be expected.
General information
Ordering informationThe required tag numbers are entered in the additional text for the job in the form of the start and end position. The order quantity must match the specified range.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV-CTM4x4

Související produkty: PGV-CTM4x4

Accessories
Countersunk plate for mounting in a floor groove, Sturdy constructionfa
Drive-over plate to mounting on the floor, Sturdy constructionfa
Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.