Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Code tape PGV000005M-CA25-000035

PGV000005M-CA25-000035
  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PGV000005M-CA25-000035

Popis produktu
Data Matrix code tape
General specifications
Start position35 m
Length5 m
Width25 mm (1 row version)
External diametermax. 180 mm
(with max. code tape length of 100 m)
Inside diameter76 mm ( role core )
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (150 h / 5%)
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness150 µm
Materialpolyester laminate
Surfacepolyester , matte
Mass6.3 g / m
Tensile strength≥ 150 N
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Aluminum : 24 N / 25 mm
High grade stainless steel : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
NoteMax. code tape length of 100 m per roll

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV000005M-CA25-000035

Související produkty: PGV000005M-CA25-000035

Accessories
Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Specifications
Data Matrix code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.