Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Drive-over profile rail PGV-PR-SM-CONTROL200R

PGV-PR-SM-CONTROL200R
  • Sturdy construction

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PGV-PR-SM-CONTROL200R

Popis produktu
Drive-over profile rail for creating endless rail sections and for additionally attaching a control code on the right-hand side
General specifications
Length235.6 mm
Width85 mm
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass119 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV-PR-SM-CONTROL200R

Související produkty: PGV-PR-SM-CONTROL200R

Accessories
Drive-over rail to realize endless tracks, Sturdy constructionfa
Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.