Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Protective mounting bar PGV-PR-PROTECT500

PGV-PR-PROTECT500
  • Mounting aid
  • Easily interchangeable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PGV-PR-PROTECT500

Popis produktu
Mounting protection strips for protecting the countersunk profile rails (500 mm) during installation in the floor.
General specifications
Code bar segment
Nominal segment length500 mm
Width30 mm
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Installation temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness1 mm
MaterialPVC
Mounting typeadhesive
AdhesiveAcrylate-based adhesive
Adhesive strength4 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV-PR-PROTECT500

Související produkty: PGV-PR-PROTECT500

Accessory of
Countersunk rail for mounting in a floor groove, Sturdy constructionfa
Countersunk rail for realization of continuous tracks, Sturdy constructionfa
Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.